WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に364件のヒットがありました。


耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等
     の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
    ・耐久性4倍向上(対標準品)
     ガイド部、ロッドカバー部にルブリテーナを装着
     粉体、異物の侵入を防止
    ・外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
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
  • 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXQ-XC4A複動検索結果を表示
    対称形MXQ□L-XC4A複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXQ-XC4A複動6,8,12,16,20,25
対称形MXQ□L-XC4A複動6,8,12,16,20,25

薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQ2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-CQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100
標準形21-/22-CQ2-Z複動片ロッド32,40,50,63,80,100

エアハイドロブースタ CQ2

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・空気圧を油圧に変換し高圧の油圧シリンダ駆動。
    ・油圧ポンプ不要。手軽に高油圧が得られます。
    ・用途:ワークの持ち上げ作業、自動クランプ装置、薄形油圧シリンダの油圧源など
シリーズ空圧シリンダ径(mm)発生油圧(0.5MPa時)吐出油量(cm3
CQ2100,140,1603.5~1417~105

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ  LESYH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
可搬質量:垂直
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレスLESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
モータレスLESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

エアチャック/フィンガチェンジ機能付 MHF2-X7076A

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロボットの自動ツール交換用ユニット
    ・エアチャックの本体(ロボット側)に配線、配管を集約
    ・ツール交換時の電気接点不良、配管接続不備によるエア漏れなどの問題を解消。
    ・ロボット1台でさまざまなワークに対応、アタッチメントの交換作業、位置合せ作業の削減となり生産性UP。
    ・全長82%以上短縮
    ・質量69%以上削減(485g→150g)
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
フィンガチェンジ機能付MHF2-X7076A8

ロータリシリンダ MRQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
    ・直進部エアクッション付の選択が可能。
    ・角度調整可能。
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
  • ロータリシリンダ MRQ
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    MRQ32,40検索結果を表示
シリーズサイズ揺動角度直進部標準ストローク
MRQ32,4090°180°5,10,15,20,25,30,40,50,75,100

ロック付シリンダ CP96N/C96N

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
     装置への取付けが容易に。
    ・メンテナンス性向上
     ロックユニットとシリンダが分離可能
    ・保持力 15% 向上
    ・高停止精度 ±1mm 以下
    ・全長最大 27.5mm短縮
    ・ロック解放表示付(-X3030□)
    ・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
    ・オートスイッチ付(CP96NDシリーズ:CP96ND、C96ND)
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
  • ロック付シリンダ CP96N/C96N
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CP96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
    標準形C96N複動片ロッド
    複動両ロッド
    検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形CP96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック
標準形C96N複動片ロッド
複動両ロッド
32,40,50,63,80,100排気ロック

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYC

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
    ・ISO規格(VDMA)準拠
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
    ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
    ・オートスイッチ付(HYDCシリーズ:HYDC)
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ISO規格準拠形HYC複動32,40,50,63

Go Top