WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に364件のヒットがありました。


ガイド付薄形シリンダ MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)複動32,40,50,63,80,100

ミニフリーマウントシリンダ 10-/11-CUJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-CUJ複動片ロッド6,8,10

ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・CHSD:ISO規格(10762)準拠、CHSG:ISO規格(6020-2)準拠。
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
    ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
    ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
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
  • ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHSD複動片ロッド検索結果を表示
    CHSG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHSD10ステンレス複動片ロッド40,50,63,80,100
CHSG16ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY

高真空機器 » 高真空バルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン
    ・ガス溜まりのない精密鋳造一体構造。
    ・アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)

    注)ストレート型にサイズ16はありません。
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
  • ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    XMA/XYA検索結果を表示
    XMC/XYC検索結果を表示
    XMD/XYD検索結果を表示
    XMH/XYH検索結果を表示
シリーズ操作方式軸シール
方式
弁形式材質フランジ
サイズ
XMA/XYAエア
オペレート
ベローズシール単動
(N.C.)
ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~80 注)
XMC/XYCエア
オペレート
ベローズシール複動ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~80 注)
XMD/XYDエア
オペレート
ベローズシール
Oリングシール
単動
(N.C.)
ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
25~80
XMH/XYH手動ベローズシール手動ボディ:SCS13(SUS304相当)
ベローズ:SUS316L
16~50 注)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータ出力:750Wに対応
    ・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
     水平:400kg、垂直:80kg
    ・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
     水平/垂直:2,300(mm/s)
    ・最大加減速度:10000mm/s2
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ボールねじ駆動
LEJS100-X400500
1000
1500
MAX.400MAX.230025

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFB16検索結果を表示
    LEFB25検索結果を表示
    LEFB32検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB16300~1000148~110048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB25300~20001048~140048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB32300~20001948~150048相当

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     URCap対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
    for Universal Robots 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B16

180°開閉形ギア式エアチャック MHW2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
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
  • 180°開閉形ギア式エアチャック MHW2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHW2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHW220,25,32,40,50

薄形エアチャック MHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ø25, ø32を追加 [New]
     高剛性,把持点距離 最大170mm(ø32, 0.4MPaの場合)
    ・全高 Max.66%削減 ワーク搬送時のモーメント軽減
     72.8mm → 25mm(当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)
    ・各サイズ3種類のストロークの選択が可能
     ショートストローク・ミドルストローク・ロングストローク
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
  • 薄形エアチャック MHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHF2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHF28,12,16,20,25,32

ロータリテーブル MSQ

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整機構付。
    ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
    ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSQA1,2,3,7,10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSQB1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□L10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□H10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
高精度形MSQAダブル1,2,3,7,10,20,30,500~190°
基本形MSQBダブル1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,2000~190°
外部アブソーバ付MSQ□□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□□Hダブル10,20,30,5090°180°

Go Top