WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に364件のヒットがありました。


リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES

駆動制御機器 » リモート調整弁(電動スピードコントローラ)
    ・スピードコントローラにモータを搭載
    ・“電動化”により“リモート操作”可能なスピードコントローラ
    ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮
    ・メンテナンス性向上
    ・調整工数低減
    ・生産性向上
    ・ダウンタイム低減
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
  • リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFES検索結果を表示
シリーズ配管口径配管取出方向入力形式ニードル制御角
PFESø4、ø6、ø8ストレートNPN入力、PNP入力5°、30°、180°

ステンレスシリンダ/無調整エアクッションタイプ HF2A-CG5

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・食品製造業界向機器
    ・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
    ・水滴飛散環境下で耐久性4倍
    ・無調整エアクッション
    ・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
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
シリーズ形式チューブ内径(mm)
HF2A-CG5エアクッション20、25、32、40

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
仕様シリーズテーブル精度サイズ最大回転トルク(N・m)速揺動角度( °)
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)LE2RB基本形30、501.7、2.5、8.7、13.9180、90、320
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)LE2RH高精度形30、501.7、2.5、8.7、13.9180、90、320

無線オートスイッチ IN574

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
エアシリンダ » 無線オートスイッチ
    ・無線給電&無線通信でオール無線化!
    ・ケーブルレス
     断線によるトラブルのリスク“0”
     ケーブルのスペース&配線工数“0”
     ケーブルの劣化によるスイッチ故障“0”
    ・バッテリレス(無線給電/WPT採用)
     バッテリ交換のメンテナンス“0”
    ・日本においては、送電器(WPT局)の使用には無線局免許が必要となりま
     す。
     開局の申請費用ならびに電波利用料が必要となります。
    ・電波法対応国(日本、アメリカ、カナダ)で使用可能です。
     非対応国においては、本製品を使用することはできません。
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
  • 無線オートスイッチ IN574
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN574検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
IN574IP67SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

小型位置センサ D-MPG

エアシリンダ » アクチュエータ位置センサ
IO-Link対応機器 » 位置センサ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
    ・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
    ・繰返し精度0.1 mm
    ・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
    ・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
    ・アナログ出力対応
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • 小型位置センサ D-MPG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D-MPG検索結果を表示
シリーズ測定範囲分解能繰返し精度
D-MPG25 mm ±10.01 mm0.1 mm

ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・横型コンパクトタイプ
    ・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)
    ・軽量:質量 38%減(900g→560g)
     ※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
    ・2方向から取付が可能
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
横型コンパクトタイプ
ロックなし
CKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32
横型コンパクトタイプ
ロック付
CLKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2YG16□H検索結果を表示
    LE2YG25□H検索結果を表示
    LE2YG32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG16□H30〜200Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG25□H30〜300Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2YG32□H30〜300Max. 100Max. 9004,8,16,24

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H Series追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ/ベルト駆動 LE2FB□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FB16□H検索結果を表示
    LE2FB25□H検索結果を表示
    LE2FB32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB16□H300〜12001Max.130048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB25□H300〜220010Max.160048
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FB32□H300〜260019Max.170048

IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
IO-Link対応機器 » オートスイッチ
    ・アクチュエータのストローク位置に応じたプロセスデータを出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     判別可能分解能:±0.1mm ※高分解能範囲において
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置設定が可能
    ・プロセスデータ出力(-1000~1000)
     IO-Linkマスタがある場合2in1オートスイッチ単体でも使用可能
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
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
  • IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH2□IO-Link対応
    2in1オートスイッチ
    検索結果を表示
シリーズ種類設定点数出力方式
D-MH2□IO-Link対応
2in1オートスイッチ
2点
3点
NPN出力
PNP出力

寿命向上シリンダ C55-XB24

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
    ・ISO規格(21287)準拠
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C55-XB24複動片ロッド20, 25, 32, 40

Go Top