キーワード検索に45件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートエアオペレートバルブ VPA3145/3165/3185
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv |
---|---|---|---|
VPA3145 | 26 | 0.35 | 7.0 |
VPA3165 | 有効断面積:330mm2 | 有効断面積:330mm2 | 有効断面積:330mm2 |
VPA3185 | 有効断面積:670mm2 | 有効断面積:670mm2 | 有効断面積:670mm2 |
パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上
空気消費量:35%削減
・使用流体温度: -40~60℃
・メンテナンスが容易
・タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
・配管溶接不要
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | 配管方式 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 電磁弁 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXF-P 電磁弁 SMARTVENTタイプ | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXFA エアオペレート | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXF2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
VXFA2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA21/22 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 | 3~10 |
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA3
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA31/32 | C.O. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |