WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に45件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クーラントバルブ SGC

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
    ・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
    ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
    ・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • クーラントバルブ SGC
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGC検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGCN.C./N.O.3/8~29~51

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
    ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNA検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNAN.C./N.O./C.O.1/8~210~50

5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。

    詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYA30001.10.300.26φ40
SYA50002.80.290.66φ63
SYA70004.50.271.1φ80

ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製プロセスポンプ
    ※PAF3410-X68は締結ボルト、エア切換弁:ステンレス仕様です。
     フッ酸等オールノンメタルポンプが必要な場合はPAF標準品をご使用ください。
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
  • ノンメタルポンプ/複動ポンプ PAF
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    PAF3410自動運転型検索結果を表示
    PAF3413エアオペレート型検索結果を表示
    PAF3410-X68自動運転型検索結果を表示
    PAF5410自動運転型検索結果を表示
    PAF5413エアオペレート型検索結果を表示
シリーズ駆動方式吐出量
(L/min)
接液部材質
PAF3410自動運転型1~20New PFA
(フッ素樹脂)
PAF3413エアオペレート型1~15New PFA
(フッ素樹脂)
PAF3410-X68自動運転型1~20New PFA
(フッ素樹脂)
PAF5410自動運転型5~45New PFA
(フッ素樹脂)
PAF5413エアオペレート型5~38New PFA
(フッ素樹脂)

プロセスポンプ PA5000

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
    ・小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
     ポリプロピレン(PP)を追加
    ・小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
    ・軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
    ・接液ボディ材質
     PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
    ・自動運転型/エアオペレート型を用意
    ・自給式で呼び水不要
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
  • プロセスポンプ PA5000
    取扱説明書
    シリーズ 駆動方式 検索結果を表示
    PA50□□自動運転
    エアオペレート
    検索結果を表示
    PA51□□自動運転
    エアオペレート
    検索結果を表示
    PA52□□自動運転
    エアオペレート
    検索結果を表示
シリーズ駆動方式吐出量
(L/min)
ボディ接液部材質
PA50□□自動運転
エアオペレート
63ポリプロピレン(PP)
PA51□□自動運転
エアオペレート
60アルミニウム(ADC12)
PA52□□自動運転
エアオペレート
60ステンレス(SCS14)

薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    ねじ込み型
    検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    有機溶剤対応
    検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVAエアオペレートタイプ
ねじ込み型
N.C./N.O./複動1/8~12~22
LVAエアオペレートタイプ
有機溶剤対応
N.C./N.O./複動ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

高圧用クーラントバルブ SGH

流体制御用機器 » クーラント用バルブ
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa
    ・高速研削・ロングドリル加工に対応。
    ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
    ・低消費電力:0.35W(24V DC, V116の場合)
    ・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
    ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
    ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 高圧用クーラントバルブ SGH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SGH検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB

流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
    ・各種流体制御用。
    ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。
    ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
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
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
  • 流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VNB検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VNBN.C./N.O./C.O.1/8~2
1 1/4B~2B
7~50

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000/5000/7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SYJA3000検索結果を表示
    SYJA5000検索結果を表示
    SYJA7000
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYJA30000.460.350.12φ25
SYJA50000.830.320.21φ40
SYJA70002.90.350.74φ50

Go Top