WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・寿命:1000万回
     ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
    ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
    ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
    ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
     放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    VCHRVCHR30/40検索結果を表示
シリーズ型式機種接続口径設定圧力(MPa)
VCHRVCHR30/40直動レギュレータ
(リリーフタイプ)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用圧力側圧力6.0)

Go Top