電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
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
2D CADデータはこちら 電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(ZJタイプ) LEHZJ
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示 LEHZJ 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZJ | 10 | 4 | 6~14 | 3~6 | 5~80 |
LEHZJ | 16 | 6 | 6~14 | 4~8 | 5~80 |
LEHZJ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZJ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |