水用レギュレータ WR110
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
WR110-□-X224 | Rc1/8, 1/4 | 0.08~0.39 |
WR110-□-X215 | Rc1/8, 1/4、NPT1/8, 1/4 | 0.05~0.69 |