- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
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
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ-
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VCH41 検索結果を表示 VCH42 検索結果を表示 VCH410 検索結果を表示 VCHC40 検索結果を表示 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VCH41 検索結果を表示 VCH42 検索結果を表示 VCH410 検索結果を表示 VCHC40
シリーズ | 機種 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VCH41 | 2ポート弁 N.C. | G3/4,1 | φ16 |
VCH42 | 2ポート弁 N.O. | G3/4,1 | φ17.5 |
VCH410 | 3ポート弁 | G1/2~1 | φ18 |
VCHC40 | チェック弁 | G3/4,1 | φ16 |