WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減)
    ・最大可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm
    ・最大加減速度:20000mm/S2
    ・クリーン仕様
     ISOクラス4(クラス10)に対応(11-LEJS)
    ・モータレス仕様を用意 詳細は こちら
    ・対応ドライバ:LECSS-TLECY□はこちら
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
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJS40検索結果を表示
    LEJS63検索結果を表示
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEJS40検索結果を表示
    LEJS63検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS40200~
1200
MAX.
55
MAX.
1800
8,16,24
ACサーボモータLEJS63300~
1500
MAX.
85
MAX.
1800
10,20,30

Go Top