WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・最大ストローク:2,000mm対応
    ・最大速度:2,000mm/s
    ・繰返し位置決め精度:±0.08mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFB16検索結果を表示
    LEFB25検索結果を表示
    LEFB32検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB16300~1000148~110048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB25300~20001048~140048相当
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFB32300~20001948~150048相当

Go Top