WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

Sカプラー KK130

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
    ・Cv値:34%アップ※
    ・プラグ挿入力:22%(20N)低減※
    ・軽量:14%(12g)削減※
     ※従来品:KK13シリーズ比較
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
  • Sカプラー KK130
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KK130φ6,φ8,φ10,φ12
    φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
    検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ(R, NPT)
KK130φ6,φ8,φ10,φ12
φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''
1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top