フローティングジョイント J
エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド-
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、軸心合せが不要となります。
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
2D CADデータはこちら フローティングジョイント J
取扱説明書
型式 シリーズ 検索結果を表示 軽量コンパクトタイプ JT 検索結果を表示 軽負荷用軽量タイプ JC 検索結果を表示 標準形 JA,JAF,JAL 検索結果を表示 標準形 JA-X530,JAF-X530,
JAL-X530重荷重タイプ JAH,JAHF,JAHL 薄形シリンダ専用タイプ JB 検索結果を表示 ステンレスタイプ JS 検索結果を表示
型式 | シリーズ | 適用シリンダチューブ内径(mm) |
---|---|---|
軽量コンパクトタイプ | JT | 20,25,32,40 |
軽負荷用軽量タイプ | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準形 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準形 | JA-X530,JAF-X530, JAL-X530 | 180,200 |
重荷重タイプ | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ専用タイプ | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
ステンレスタイプ | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |