ラインフィルタ FH
油圧機器 » 油圧用機器
-
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力(MPa) | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FH34 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH44 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH54 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH64 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |