WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

フリーマウントシリンダ CU/CDU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
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
  • フリーマウントシリンダ CU/CDU
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CU複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CU単動(押・引)検索結果を表示
    標準形CUW複動両ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CUK複動片ロッド検索結果を表示
    ロッド回り止め形CUK単動(押・引)検索結果を表示
    ロッド回り止め形CUKW複動両ロッド検索結果を表示
    ロングストローク標準形CU複動片ロッド検索結果を表示
    ロングストローク
    ロッド回り止め形
    CUK複動片ロッド検索結果を表示
    エアクッション付CU-A複動片ロッド検索結果を表示
    真空用ZCUK複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダ CU/CDU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC34 オーダーメイド 回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CU複動片ロッド6,10,16,20,25,32
標準形CU単動(押・引)6,10,16,20,25,32
標準形CUW複動両ロッド6,10,16,20,25,32
ロッド回り止め形CUK複動片ロッド6,10,16,20,25,32
ロッド回り止め形CUK単動(押・引)6,10,16,20,25,32
ロッド回り止め形CUKW複動両ロッド6,10,16,20,25,32
ロングストローク標準形CU複動片ロッド6,10,16,20,25,32
ロングストローク
ロッド回り止め形
CUK複動片ロッド6,10,16,20,25,32
エアクッション付CU-A複動片ロッド20,25,32
真空用ZCUK複動片ロッド10,16,20,25,32

Go Top