WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




大型真空ユニット ZR
カテゴリ » 真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
![]() |
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。 ・ダブルソレノイドによる自己保持機能。 ・マニホールド化可能。 ・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | ノズル径 (mm) |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
適用パッド目安 (mm) |
真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
大型真空ユニットZR
シリーズ | ノズル径 (mm) |
ダウンロード |
---|---|---|
ZR110 | 1.0 |
|
ZR113 | 1.3 |
|
ZR115 | 1.5 |
|
ZR118 | 1.8 |
|
ZR120 | 2.0 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: