WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




薄形真空エジェクタ・ポンプシステム ZQ
カテゴリ » 真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
![]() |
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) ・デジタル真空圧力スイッチ。 ・LED表示機能付。 ・マニホールド化可能。 |
その他資料 |
---|
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) |
最大吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
適用パッド目安 (mm) |
真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ1000 |
薄形真空エジェクタ・ポンプシステムZQ
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) |
ダウンロード |
---|---|---|
ZQ105 | 0.5 |
|
ZQ107 | 0.7 |
|
ZQ110 | 1.0 |
|
フローセンサ PFMV
カテゴリ » スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
カテゴリ » ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
![]() |
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ |
その他資料 |
---|
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PFMV |
0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
フローセンサPFMV
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
PFMV |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: