WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

カテゴリ » 方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
![]() |
・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。 ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25, VV3QZ32,VV3QZ35 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] |
流量特性 2→3(A→R) b |
流量特性 2→3(A→R) Cv |
消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 |
0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) |
-100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 |
0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) |
-100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 |
0.35(標準) 0.9(高圧タイプ、 高速応答タイプ) |
-100kPa |
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: