WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




5ポートソレノイドバルブ VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
カテゴリ » 方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
![]() |
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b |
流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv |
シリンダ駆動 サイズ |
消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
5ポートソレノイドバルブVFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
VFS1000 |
|
VFS2000 |
|
VFS3000 |
|
VFS4000 |
|
VFS5000 |
|
VFS6000 |
|
5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
カテゴリ » 方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
![]() |
・小形&大容量
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能 VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能 ・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b |
流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
シリンダ駆動 サイズ |
消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 |
1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 |
1.0 0.4(低ワットタイプ) |
5ポートソレノイドバルブVQ4000/5000
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
VQ4000 |
|
VQ5000 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: