WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000
カテゴリ » 方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
![]() |
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による 省スペースタイプ。 ・SJ1000、SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] |
流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b |
流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv |
シリンダ駆動 サイズ 速度:100㎜/sの時 |
消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | φ20 |
0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 |
0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 |
0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールドSJ1000/2000/3000
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
SJ1000 |
|
SJ2000 |
|
SJ3000 |
|

■消費電力
0.15W※(SJ3000節電回路付)
0.23W※(SJ1000/2000節電回路付)
※詳細はカタログをご参照ください。
■マニホールドはノンハロゲンリード線を使用
■マニュアル種類
・3ポート弁を1台のバルブに集約。
・4(A)、2(B)ポートを個別に制御可能。
・4ポート弁と同一マニホールドに混載可能。
・3種類の組合せを用意。
・マニュアルと同色にしたA側、B側の機能を表示するシールが付いています。

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: