WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


除菌フィルタ 中空糸エレメント SFDA
カテゴリ » 圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
![]() |
・細菌捕捉性能:LRV≧9
FDA/食品衛生法適合材料※を使用 ※接流体部:樹脂・ゴム 流路部の潤滑油はNSF-H1グレードを使用 「HACCP」「FSSC22000」認証取得に貢献! ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%) ・初期圧力降下:0.03MPa(入口圧0.7MPa、最大流量時) ・流量:500L/min(ANR) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|
SFDA |
除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) |
MAX.1.0MPa (窒素の場合は0.99MPa) |
0.01μm (捕集効率:99.99%) |
除菌フィルタ 中空糸エレメントSFDA
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
SFDA | 除菌フィルタ (除菌性能 LRV≧9) |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: