コンパクトマノメータ PPA
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
2D CADデータはこちら コンパクトマノメータ PPA
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 PPA100 高圧用 検索結果を表示 PPA101 真空用 検索結果を表示 PPA102 低圧用 検索結果を表示 コンパクトマノメータ PPA
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 PPA100 高圧用 検索結果を表示 PPA101 真空用 検索結果を表示 PPA102 低圧用 検索結果を表示
シリーズ | 設定圧力 | 適用チューブサイズ | タイプ |
---|---|---|---|
PPA100 | -0.1~1MPa | φ4,φ6 | 高圧用 |
PPA101 | -101~10kPa | φ4,φ6 | 真空用 |
PPA102 | -10~100kPa | φ4,φ6 | 低圧用 |