3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W 検索結果を表示 3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PF3W 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・適用流体:水、水溶性クーラント
・コンパクト・軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
・圧力損失:0.02MPa以下
・密接設置が可能
・絶縁型を用意
配線時の接地を選びません
・逆流検知が可能
・使用流体温度:0〜85℃
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
2D CADデータはこちら 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LFE□ 検索結果を表示 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LFE□ 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
LFE□ | 0.5~20 2.5~100 5~200 |