3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
・1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
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
2D CADデータはこちら 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 PF3A□H(-L) 直接配管タイプ 検索結果を表示 PF3A□H(-L) モジュラタイプ 検索結果を表示 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 PF3A□H(-L) 直接配管タイプ 検索結果を表示 PF3A□H(-L) モジュラタイプ 検索結果を表示
シリーズ | タイプ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PF3A□H(-L) | 直接配管タイプ | 30~3000,60~6000,120~12000 |
PF3A□H(-L) | モジュラタイプ | 5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000 |