-
WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7□H
カテゴリ » スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
カテゴリ » ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
![]() |
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12,000L/min ・レンジアビリティ 100:1 1台で幅広い流量の計測が可能 ・耐ドレン・異物性能向上 ・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa) ・スルーボア構造 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3A7□H |
30~3000 60~6000 120~12000 |
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7□H
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
PF3A7□H |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: