WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

カテゴリ » スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
カテゴリ » IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
カテゴリ » 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
![]() |
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min ・耐ドレン・耐異物性向上 ・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) ・低消費電流:35mA以下 ・ノングリース ・IO-Link対応 ▶IO-Linkマスタ |
その他資料 |
---|
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2M7 |
0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: