WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

インテリジェントバルブコントローラ ND7000

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • インテリジェントバルブコントローラ ND7000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND7100検索結果を表示
    ND7200検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND7100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND7200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA

Go Top