WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
![]() |
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s) ・最低使用圧力 半減化(当社比) ・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換 ・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:CDM2X、 CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、CDUXシリーズ:CDUX) |
その他資料 |
---|
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
最低使用ピストン 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
低速シリンダCJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
形式 | シリーズ | 作動方式 | ダウンロード |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 |
|
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 |
|
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 |
|
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 |
|
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 |
|
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 |
|
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: