バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEY16 検索結果を表示 LEY25 検索結果を表示 LEY32 検索結果を表示 LEY40 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY16 | 30~300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |