WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形 LEYG
カテゴリ » 電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
![]() |
LEYGシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現 ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較) ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応 ・速度制御・位置決め:最大64点 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W) ・高速搬送能力向上 ・高加減速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら ・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) |
押当て推力(N) | 速度 (mm/s) |
ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) |
LEYG16A | 30~200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) |
LEYG25A | 30~300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEYG25□S | 30~300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEYG32□S | 30~300 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータ折返し形LEYG
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LEYG16 |
|
LEYG25 |
|
LEYG32 |
|
LEYG40 |
|
LEYG16A |
|
LEYG25A |
|
LEYG25□S |
|
LEYG32□S |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: