-
WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様 LEY-X7
仕様 LEY-X7
カテゴリ » 電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
カテゴリ » 電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
![]() |
・保護構造:IP65相当/IP67相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能 ※サイズ32、40の場合 |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) |
押当て推力 (N) |
速度 (mm/s) |
ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEY25-X7 | 30~400 | MAX.452 | MAX.300 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEY32-X7 | 30~500 | MAX.707 | MAX.300 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) |
LEY40-X7 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) |
LEY25A-X7 | 30~400 | MAX.130 | MAX.300 | 3,6,12 |
電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当/IP67相当)
仕様LEY-X7
仕様LEY-X7
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LEY25-X7 |
|
LEY32-X7 |
|
LEY40-X7 |
|
LEY25A-X7 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: