WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS
カテゴリ » 電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
![]() |
・サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現 ・耐モーメント:最大61%向上 ・テーブル変位量:最大50%低減 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要) ・繰返し位置決め精度:±0.01mm |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) |
可搬質量 (kg) 水平 |
速度 (mm/s) |
ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEKFS25 | 100~500 | MAX.30 | MAX.1100 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEKFS32 | 100~500 | MAX.50 | MAX.1200 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEKFS40 | 200~600 | MAX.65 | MAX.1200 | 10,20,30 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイドLEKFS
電動アクチュエータ/スライダタイプ高剛性ガイドLEKFS
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LEKFS25 |
|
LEKFS32 |
|
LEKFS40 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: