WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

カテゴリ » 電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
![]() |
・中間サポート内蔵
・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現! 中間サポートによりロングストローク時の ボールねじのたわみを低減 ・最大ストローク:1,790mm ・可搬質量:85kg ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ) |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) |
可搬質量 (kg) 水平 |
速度 (mm/s) |
ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS63□-□M | 790~1790 | MAX.85 | MAX.1800 | 10,20,30 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動LEJS63□-□M
2DCAD
3DCAD
取扱説明書
マニホールド仕様書
CE自己宣言書
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LEJS63□-□M |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: