電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » グリッパ
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
2D CADデータはこちら 電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示 LEHZ 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
シリーズ | ボディ サイズ | 開閉 ストローク 両側 (mm) | 把持力[N] 基本 | 把持力[N] コンパクト | 開閉速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
LEHZ | 10 | 4 | 6~14 | 2~6 | 5~80 |
LEHZ | 16 | 6 | 6~14 | 3~8 | 5~80 |
LEHZ | 20 | 10 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 25 | 14 | 16~40 | 11~28 | 5~100 |
LEHZ | 32 | 22 | 52~130 | ― | 5~120 |
LEHZ | 40 | 30 | 84~210 | ― | 5~120 |