WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ


    ・1000万回以上/ライフ10倍以上
    ・高いピーク圧力と少ない空気消費量
     ピーク圧力:15%向上
     空気消費量:35%削減
    ・使用流体温度: -40~60℃
    ・メンテナンスが容易
    ・タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
    ・配管溶接不要
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSXF
    電磁弁
    検索結果を表示
    JSXF-P
    電磁弁
    SMARTVENTタイプ
    検索結果を表示
    JSXFA
    エアオペレート
    検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径配管方式オリフィス径(mmφ)
JSXF
電磁弁
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)
JSXF-P
電磁弁
SMARTVENTタイプ
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)
JSXFA
エアオペレート
N.C.3/4(20A)
1(25A)
1 1/2(40A)
2(50A)
コンプレッション
フィッティングタイプ
直管タイプ
(Rc, NPT, G)
タンクマウントタイプ
(イマージョンタイプ)
32, 40, 45, 50, 55
(φ55はタンクマウントタイプのみ)

Go Top