WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
カテゴリ » ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
![]() |
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上 ・速度調整機構を一体化 ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易 ・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7400-KA | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7400-KA |
|
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
カテゴリ » 真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
![]() |
・小形・軽量オールインワン真空グリッパ
・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠 ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 |
その他資料 |
---|
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] |
空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□-X1□-KA |
平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 |
φ8~φ32 | 17 | 57 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ZXP7□-X1□-KA |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: