-
WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
カテゴリ » ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアチャック
![]() |
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上 ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 ・分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易 ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA | 16 |
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA |
|

■エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
■ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上(既存製品MHZ2の同サイズと比較)
■エア供給チューブ1本、電気配線はM12コネクタを接続するだけで動作可能
■ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
■分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易
ユーザー専用のアタッチメントを取外さなくてもチャックのメンテナンスが可能
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: