WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

エアシリンダ JCM/JCDM

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長短縮 最大97mm
    ・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
    ・多種多様なカバー形状を選択可能
    ・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
    ・ロッド先端取付形状を選択可能
    ・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
    ・フート形、フランジ形を追加
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
  • エアシリンダ JCM/JCDM
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形JCM複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JCM複動片ロッド20,25,32,40

Go Top