WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


イオナイザ ガンタイプ IZG10
カテゴリ » 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
カテゴリ » サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
![]() |
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ ・照明用LED搭載 ・ブロー設定機能 連続ブロー/パルスブローの選択が可能 ・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時) |
その他資料 |
---|
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZG10 | コロナ放電式 | ±10V以内 |
イオナイザ ガンタイプIZG10
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
IZG10 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: