WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
![]() |
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6 Gb) スマートポジショナ: ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex iaⅡCT4/T5/T6 Ga) ・HART通信機能(スマートポジショナ) |
その他資料 |
---|
種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) |
供給空気圧力 (MPa) |
入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |
電-空ポジショナ/スマートポジショナIP8□00/IP8□01
種類 | シリーズ | タイプ | ダウンロード |
---|---|---|---|
電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ |
|
電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ |
|
スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ |
|
スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: