-
WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
カテゴリ » 温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)
![]() |
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。 ・省スペース:19インチラックに複数台搭載 ・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz) ・温度安定性:±0.1℃ ・グローバル電源 単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz) 単相AC200~230V(50/60Hz) ※貸出サンプルをご用意しています。 最寄りの営業所へお申し付けください。 営業所一覧 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定温度 範囲 |
冷却能力 | 温度 安定性 |
冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR |
5~35℃ 15~35℃ |
1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ |
空冷冷凍式 水冷冷凍式 |
清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/ラックマウントタイプHRR
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
HRR |
|

■グローバル供給体制
世界の主要国をもれなくカバーするSMC 供給体制
SMC は世界83 の国と地域、560 拠点の現地法人および代理店を併せ持ち、世界中にきめ細やかな供給体制を形成しております。
日本からの輸出プラントや日系企業の海外進出生産工場を現地において広範囲にもれなくカバー致します。

■循環液、放熱水ライン用機器

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: