WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

カテゴリ » 温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)
カテゴリ » 産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
カテゴリ » 産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
![]() |
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。 ・省スペース:19インチラックに複数台搭載 ・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz) ・温度安定性:±0.1℃ ・グローバル電源 単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz) 単相AC200~230V(50/60Hz) ※貸出サンプルをご用意しています。 最寄りの営業所へお申し付けください。 営業所一覧 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定温度 範囲 |
冷却能力 | 温度 安定性 |
冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR |
5~35℃ 15~35℃ |
1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ |
空冷冷凍式 水冷冷凍式 |
清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: