WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプ HRL
カテゴリ » 温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)
![]() |
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線 設置面積22%削減 電源系統:1系統でOK ・省エネルギー 省エネ 消費電力30%削減 ・タッチパネルを採用 ・電源:三相AC380〜415V(50/60Hz) 三相AC460~480V(60Hz) |
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定温度 範囲 |
冷却能力 | 温度 安定性 |
冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 HRL200 HRL300 |
CH1:15~25℃ CH2:20~40℃ |
CH1:9kw,19kW,26kW CH2:1.0kW(最大1.5kW) |
CH1:±0.1 CH2:±0.5 |
空冷冷凍式 |
CH1:清水 CH2:清水、脱イオン水(純水) |
サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプHRL
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
HRL100 HRL200 HRL300 |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: