WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
カテゴリ » 方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
カテゴリ » 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
カテゴリ » 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
カテゴリ » 産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
![]() |
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。 詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。 ※NKE(株)製省配線Hシステムは2021年2月に生産終了しました。 他ネットワークへの切替をご検討願います。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 |
DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) |
SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 |
DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) |
SY3000,5000 |
EX122 | IP20 |
DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) |
SY3000,5000 |
EX124 | IP65 |
CC-Link CompoBus/S DeviceNet™(オーダーメイド) |
VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link |
SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 |
DeviceNet™ CC-Link CompoBus/S NKE省配線システム |
SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 |
DeviceNet™ CC-Link EtherCAT®(オーダーメイド) AnyWireASLINK(オーダーメイド) |
SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |
シリアル伝送システムEX120/121/122/124/126/140/180
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
EX120 |
|
EX121 |
|
EX122 |
|
EX124 |
|
EX126 |
|
EX140 |
|
EX180 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: