WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

![]() |
・重さ最大38%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化 ロボットマテハンにも対応 ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減 アーム開度変更時のスイッチ調整が容易 ・高クランプ力:4000N ・金属製スイッチカセットカバー(オプション) 不用意な衝撃からスイッチカセットを保護 ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能 |
その他資料 |
---|
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3N-X2742A ベースタイプ |
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3N-X2568□ マニュアルハンドル付 |
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダCKZ3N-X2742A/X2568□
2DCAD
3DCAD
取扱説明書
マニホールド仕様書
CE自己宣言書
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
CKZ3N-X2742A ベースタイプ |
|
CKZ3N-X2568□ マニュアルハンドル付 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: