オーダリムーバルフィルタ AMF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
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
2D CADデータはこちら オーダリムーバルフィルタ AMF
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AMF 検索結果を表示 オーダリムーバルフィルタ AMF
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AMF 検索結果を表示
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |