WEBカタログ
製品情報 »
WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/
イオナイザー(除電機器) - 産業用通信機器/無線システム
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
- クリーン/低発塵
- フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器
- 二次電池対応シリーズ
25A-シリーズ - 銅系・フッ素系不可仕様 20-シリーズ
- 協働ロボット用グリッパ
- ISO規格準拠製品
- アーク溶接工程向機器
- IO-Link対応機器
- ノングリース 窒素(N2)対応機器

![]() |
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz) ※貸出サンプルをご用意しています。 最寄りの営業所へお申し付けください。 営業所一覧 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) |
出口空気温度 設定範囲 |
出口空気 設定圧力範囲 |
出口空気温度 安定性 |
冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 |
ヒータ加熱 PID制御 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 |
ヒータ加熱 PID制御 |
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: