产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
浮动接头 活塞杆前端安装件
浮动接头 J
型号 | 系列 | 适用的缸径(mm) |
---|---|---|
轻量紧凑型 | JT | 20,25,32,40 |
小负载用轻量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
标准型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
标准型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
大负载型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸专用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不锈钢型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |
活塞杆前端安装件 KJ□D
系列 | 螺纹尺寸 | 适用气缸 |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2系列:ø10、ø16 CM2系列:ø20~ø40 CG1系列:ø20~ø100 CA2系列:ø40~ø100 MB系列:ø32~ø125 MB1系列:ø32~ø125 CQ2系列:ø12~ø100 C85系列:ø8~ø25 C75系列:ø32、ø40 C76系列:ø32、ø40 C95系列:ø160~ø250 C96系列:ø32~ø125 CP96系列:ø32~ø125 |