液压用元件
立式吸油过滤器 FHIA
系列 | 连接口径 | 额定流量 L/min | 使用压力 | 滤芯μm (公称过滤粒度) |
---|---|---|---|---|
FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 负压 | 滤网目数: 74,105,149 |
带外壳的吸油过滤器 FH99
系列 | 连接口径 | 额定流量 L/min | 使用压力 | 滤芯μm (公称过滤粒度) |
---|---|---|---|---|
FH99 | INLET:1B~4B | 20~900 | 负压 | 滤网目数: 74,105,149 |
吸油防护装置 FHG

系列 | 连接口径 | 额定流量 L/min | 使用压力 | 滤芯μm (公称过滤精度) |
---|---|---|---|---|
FHG | 1/2B~3B | 18~450 | 负压 | 滤网目数: 74,105,149 |
管路过滤器 FH
系列 | 连接口径 | 额定流量 L/min | 使用压力(MPa) | 滤芯μm (公称过滤精度) |
---|---|---|---|---|
FH34 | 螺纹拧入(Rc) 3/8~1 1/2 法兰SSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | 纸: 5,10,20 |
FH44 | 螺纹拧入(Rc) 3/8~1 1/2 法兰SSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | 纸: 5,10,20 |
FH54 | 螺纹拧入(Rc) 3/8~1 1/2 法兰SSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | 纸: 5,10,20 |
FH64 | 螺纹拧入(Rc) 3/8~1 1/2 法兰SSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | 纸: 5,10,20 |
立式回油过滤器 FHBA

系列 | 连接口径(Rc) | 最大流量 L/min | 滤芯μm (公称过滤精度) |
---|---|---|---|
FHBA | 3/4~1 1/2 | 150,300,400 | 纸滤芯:5,10,20 微网: 5,10,20 |
回油过滤器 FH100
系列 | 连接口径(Rc) | 额定流量 L/min | 滤芯μm (公称过滤精度) |
---|---|---|---|
FH100 | 3/4~3 | 纸滤芯:50~600 微网: 60~700 | 纸滤芯:5,10,20 微网: 74,105 |
油过滤器 FH150
系列 | 连接口径(Rc) | 额定流量 L/min | 滤芯μm (公称过滤精度) |
---|---|---|---|
FH150 | 1/4~1/2 | 5~20 | 纸滤芯:5,10,20 |
磁性分离器 FHM
系列 | 适合储油基准量(L/个) | 流速 | 使用流体 |
---|---|---|---|
FHM | 20~200 | 3m/min以下 | FHMN:石油类、水、醇类、 切削液、乳胶类 FHMV:磷酸酯类 |
固定管板式油冷却器 水冷式/铁粒型 HOWF
系列 | 导热面积(管内侧) m2 | 交换热量(kW) | 流量 L/min 油側 | 流量 L/min 冷却水侧 |
---|---|---|---|---|
HOWF | 0.077~1.28 | 5.2~73 | 20~800 | 40~125 |