产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
增压阀
增压阀/排气再利用型 VBAE
-
・CO2排放量(空气消耗量):最多削减40%(根据本公司测定条件)
通过排气再利用,实现驱动
・将工厂空气部分增压到1.7倍!
采用全气动,无需电源・安装简单
・动作噪音65dB(A)
比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司测定条件)
・充气时间最多缩短50%
・动作次数5,000 万次以上
产品寿命,降低维护频率(根据本公司测定条件)
・可垂直・水平方向安装
・与现有产品(VBA系列)可安装互换
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
增压阀 VBA10A/11A
-
・将部分工厂用气最大增压至四倍
・采用全气动,无需电源,设置简单
・空气消耗量:最多减少25%(增压比2倍)、最多减少30%(增压比4倍)
・最大流量:提高10%(增压比2倍)、提高30%(增压比4倍)
・充气时间:最多缩短30%(增压比2倍)、最多缩短60%(增压比4倍)
・寿命提高:5,000万次以上(增压比2/4倍)
由于寿命提高,维护频率降低
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |
增压阀 VBA
-
・对工厂空气实现最大2倍增压,无需电源。
只需将工厂气路和空气连接即可得到最大2倍的压力。
(VBA11A最大为4倍)
增压阀与气罐直接连接,节省空间。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |
气罐 VBAT
-
・可将增压阀紧凑地直接相连的小容量气罐。
・也可作为单纯的气罐使用。
・带安全阀(可选项)。
・符合国际规格
符合CE标识(−Q)
不符合ASME规格(−X11)
符合中国压力容器规格(−X104)
劳动安全卫生法KC认证品(−X101)
系列 | 接管口径 | 气罐容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |
省气型增压阀 VBA
-
・空气消耗量:最多减少40%(根据本公司的测定条件)
通过排气再利用回路,实现驱动
・动作噪音65dB(A)
比现行产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司的测定条件)
・充气时间最多缩短50%
・动作次数5,000万次以上
由于寿命提高,维护频率降低(根据本公司的测定条件)
・可垂直、水平安装
・可与现行产品(VBA系列)可安装互换
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3145 | 1/4、1/2 | 0.3~1.2 |